Ceracore Sensoren

Kapazitive keramische Drucksensoren

Ceracore Sensors and Transducers

Als „Herzstück" von Druckmessgeräten garantiert die kapazitive keramische Messzelle Ceracore in Millionen von Endress+Hauser Druckmessgeräten und kundenspezifischen Anwendungen kosteneffiziente, zuverlässige und sichere Prozesssteuerung. Die neue Ceracore 4.0 Messzelle bietet Ihnen eine noch bessere Performance, flexiblere Anpassungen an Ihre Anwendung und applikationsspezifische Konfigurierbarkeit. Die neue Generation der Ceracore Messzelle garantiert sichere Messungen und ein besonderes Maß an Stabilität.

Ceratore

Ceracore USC30

Kapazitiver keramischer Drucksensor für Absolut- und Relativdruckmessung mit 17,5 mm Außendurchmesser

 

Details zu Ceracore USC30 >>>

Ceratore

Ceracore USC70

Kapazitiver keramischer Drucksensor für Absolut- und Relativdruckmessung mit 32,4 mm Außendurchmesser

 

Details zu Ceracore USC70 >>>

Ceratore

Ceracore UTC30 Druckaufnehmer

Druckaufnehmer auf Basis der Ceracore USC30 Messzelle

 

Details zu UTC30 Druckaufnehmer >>>

Ceratore

Ceracore UTC70 Druckaufnehmer

Druckaufnehmer auf Basis der Ceracore USC70 Messzelle

 

Details zu UTC70 Druckaufnehmer >>>