Ceracore技术

我们的技术是您产品成功的基础

Ceracore 4.0 采用电容测量原理。基板和膜片构成电容的两个电极。压力作用在传感器膜片时,膜片发生形变,使得两个电极间的距离发生变化,导致电容值变化,电容值的变化通过计算单元转换成电输出信号,并完成非线性补偿及温度补偿。陶瓷电容技术测量提供了一些列优势 。

陶瓷电容压力传感器优势:

  • 专利金属硬焊连接传感器基板和陶瓷膜片

  • 通过金属喷涂后的传感器基座有效的提升了电磁兼容性(EMC),并降低了安装灵敏度。

  • 采用高纯度陶瓷(99.9% Al2O3)制造,在变化过程介质中具有强耐腐蚀能力,呈化学中性

  • 干式测量单元无需使用传输压力的填充油,测量单元绝对耐真空

  • 抗过载能力强
  • 线性化和温度补偿后的输出信号
  • 小量程(> 50 mbar)

安全性:

  • 自监控测量单元,具有最高安全性
  • 通过安全协议通信

  • 增强电磁兼容性(EMC) (保护)

  • 认证,例如:ATEX等
  • 认证材料

  • RoHS一致性声明

应用设置:

  • 在工厂中完成传感器预设置 (阻尼、量程比、测量范围等)

  • 测量速率可调节,优化分辨率/功耗

  • 提供用户设置选项
  • 可以输出压力和温度信号
  • 功耗:2.5...10mW
  • 不同设计尺寸(直径:17.5mm和32.4mm)

通信:

  • 模拟量输出信号–电压输出供电电压的10...90% (2.9...5.5  V)
  • 数字量输出信号–SPI或 UART接口
  • 可以组合数字量和模拟量输出信号
  • 开关量输出
  • 温度信号输出