Ceracore 4.0技术

电容式陶瓷压力传感器

Ceracore Sensors and Transducers

Ceracore电容式陶瓷测量单元是压力仪表的"心脏",保证了在数百万Endress+Hauser压力仪表和定制应用中实现经济、 可靠和安全的过程控制。新型Ceracore 4.0测量单元具有最好的性能,更加灵活地适应实际应用,并能够针对您的应用进行设置。新一代Ceracore测量单元具有以下特点,确保了安全测量和独一无二的稳定性。

Ceratore

Ceracore USC30

电容式陶瓷压力传感器,用于绝压和表压测量,外径尺寸为17.5 mm

 

更多关于Ceracore USC30信息 >>>

Ceratore

Ceracore USC70

电容式陶瓷压力传感器,用于绝压和表压测量,外径尺寸为32.4 mm

 

更多关于Ceracore USC70信息 >>>

Ceratore

Ceracore UTC30 传感器模块

传感器模块基于Ceracore USC30 测量单元

 

更多关于Ceracore UTC30 传感器信息 >>>

Ceratore

Ceracore UTC70 传感器模块

传感器模块基于Ceracore USC70 测量单元

 

更多关于Ceracore UTC70信息 >>>