NAMUR isolating amplifier

UTD20 传感器

客户自定义差压测量应用方案

需要幫助嗎?

信息熱線
+49(7622)282147

  •  

    客户自定义差压测量应用方案

    技术资料

    测量范围

    0...1.5bar

    量程及零点可设置

    精度

    < ±0.5 % of the nominal range (total performance)

    工作温度范围

    -40 to +85°C

    过程接触液体部分材料

    不锈钢

    安全性

    安全性

    通过安全协议通信

     

    增强电磁兼容性(EMC)

     

    系统无任何密封部件

    特定的设置

    配置

    工厂中完成传感器预设值(阻尼 ,量程比,测量范围...)

     

    测量速率可调节,优化分辨率/功率消耗

     

    提供用户设置选项

     

    可以输出压力和温度信号

     

    功耗:2.5 to 10mW

    通信协议

    通信协议

    模拟信号输出–成比例电压输出或10...90% 电压输出

     

    数字式接口- SPI或 UART接口

     

    内置开关信号

    选项

    可选其他选项

    氧用环境/除油脂服务清洗

  • Betriebsbedingungen

    Umgebungs-/Prozesstemperatur

    -40 bis +100 °C

    Lagertemperatur

    -40 bis +125 °C

    Elektrostatische Entladung (ESD)

    ± 2kV

    Ausgangssignal und Energieversorgung

    Betriebsspannung

    2,9 bis 5,5 V

    Stromverbrauch

    < 1,5 mA

    Analoges Ausgangssignal

    Ratiometrisches oder absolutes analoges Ausgangssignal

    Digitale Schnittstelle

    UART oder SPI

    Drucksignal

    24 bit

    Temperatursignal (optional)

    16 bit

    Messrate

    1,25 bis 80 ms

    Operating conditions
    Ambient temperature

    For single installation: –20 to +60 °C (–4 to +140 °F)

    for rail mounting without gaps: –20 to +50 °C (–4 to +122 °F)

    Storage temperature –20 to +85 °C (–4 to +185 °F) (preferably at +20 °C/+68 °F)
    Ingress Protection IP 20
    EMC Interference emission to EN 61326; Class B apparatus; interference immunity to EN 61326; Appendix A (Industry) and NAMUR Recommendation NE 21 (EMC)
    Materials
    Housing Polycarbonate, light grey, RAL 7035
    Front cover Polyamide PA6, blue
    Fixing slide (for fixing to top-hat rail), Polyamide PA6, black, RAL 9005
    Approvals
    Ex approval ATEX II (1) GD [EEx ia] IIC
    WHG approval Overspill protection to §19 WHG (Germany)  

    Dimensions (in mm)

    NAMUR Isolating amplifier - FTL325N - Dimensions
    Installation according to instruction manual

    Electrical connection

    1-channel version